17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

01825
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

01825の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
01825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,547円
( 9,402円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品、耐候、耐寒、耐熱、摩耗特性に優れています
【商品仕様】
・表面の傷みやすい壁紙におすすめです
・非粘着性ふっ素樹脂ローラー使用
・幅(mm):70
・高さ(mm):185
・トラスココード:120-8614
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mmの型番01825のページです。 型番01825に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm
DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm
DOGYU ウレタンローラー70mm
DOGYU ステンレスローラー70mm
DOGYU ソフトウレタンローラー70mm
DOGYU ウレタンローラー40mm
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格8,547円6,113円5,592円6,371円5,592円4,596円
通常出荷日5日目4日目5日目6日目5日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました