ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻

ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻 00054015
通常単価(税別)
2,686円
税込単価
2,955円
通常出荷日:4日目

【特長】・PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金です・軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易...

詳細を確認

型番:

00054015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

00054015の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
00054015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,686円
( 2,955円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金です
・軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます
・使い勝手のいい1Kg巻きです
【商品仕様】
・園芸・農業資材・ホビー等に
・被覆カラー:緑
・番手:#16
・線径(mm):1.6
・線芯(mm):1.2
・長さ(m):99
・JANコード:4962123540152
・トラスココード:122-8384
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻の型番00054015のページです。 型番00054015に関する仕様情報を記載しております。
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻
ムスビタイ 1.1
ハント 針金 25Kg巻 #16
O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付
ニッサチェイン 黒コーティングワイヤロープ 2.0mm×100m 1巻
メーカーダイドーハントダイドーハント八幡ねじダイドーハント大阪コートロープニッサチェイン
通常価格2,686円5,932円410円32,532円5,599円16,776円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました