ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハント 針金 25Kg巻 #14

型番:

00050204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00050204の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番線径(mm)番手長さ(m)材質JANコードトラスココード質量
000502042#141000鉄・亜鉛メッキ4962123502044134-813225kg

型番リスト

表示件数
型番
00050204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,603円
( 30,363円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな針金です
・多く使われる方用にお得な25Kg巻きです
【商品仕様】
・結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
・線径(mm):2
・番手:#14
・長さ(m):1000
・材質:鉄・亜鉛メッキ
・JANコード:4962123502044
・トラスココード:134-8132
・質量:25kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント 針金 25Kg巻 #14の型番00050204のページです。 型番00050204に関する仕様情報を記載しております。
ハント 針金 25Kg巻 #14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント 針金 25Kg巻 #14
ハント 針金 25Kg巻 #16
ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10
ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格27,603円32,532円12,849円12,984円5,932円2,686円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました