17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 綿ポリ混紡トリカット空調服 服地のみ シルバーM KU90450-C06-S2

空調服 綿ポリ混紡トリカット空調服 服地のみ シルバーM

通常単価(税別)
10,253円
税込単価
11,278円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・綿ポリ混紡トリカット空調服服地ノミシルバーM・JANコード:4537065560249・...

詳細を確認

    型番:

    KU90450-C06-S2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KU90450-C06-S2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KU90450-C06-S2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,253円
    ( 11,278円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・綿ポリ混紡トリカット空調服服地ノミシルバーM
    ・JANコード:4537065560249
    ・トラスココード:135-6692
    ・質量:430g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空調服 綿ポリ混紡トリカット空調服 服地のみ シルバーMの型番KU90450-C06-S2のページです。 型番KU90450-C06-S2に関する仕様情報を記載しております。
    空調服 綿ポリ混紡トリカット空調服 服地のみ シルバーMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 綿ポリ混紡トリカット空調服 服地のみ シルバーM
    綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
    ポリ 服地のみ
    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S
    綿薄手ワーク空調服
    混紡 ツヅキ服 服地のみ
    メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
    通常価格10,253円5,940円 -5,446円 -6,698円5,550円 -16,394円 -
    通常出荷日7日目1日目〜1日目〜7日目1日目〜4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました