17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L AS657-1-3L

コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L

通常単価(税別)
2,569円
税込単価
2,826円
通常出荷日:9日目

【特長】・吸汗速乾機能付です【商品仕様】・サイズ:3L・JANコード:4536527750297・トラ...

詳細を確認

    型番:

    AS657-1-3L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    商品仕様

    【型番:AS657-1-3L】
    ・吸汗速乾機能付です
    ・サイズ:3L
    ・JANコード:4536527750297
    ・トラスココード:854-2896
    ・質量:220g

    AS657-1-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS657-1-3L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,569円
    ( 2,826円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸汗速乾機能付です
    【商品仕様】
    ・サイズ:3L
    ・JANコード:4536527750297
    ・トラスココード:854-2896
    ・質量:220g

    商品担当おすすめ

    • 不織布ツナギ NF-450 画像

      コーコス信岡

      不織布ツナギ NF-450

      【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

    • 撥水不織布つなぎ 画像

      コーコス信岡

      撥水不織布つなぎ

      【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

    • スマートジャケット 画像

      コーコス信岡

      スマートジャケット

      【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3Lの型番AS657-1-3Lのページです。 型番AS657-1-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
    コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー L
    AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
    サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
    サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ
    コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡AUTO-BI(山田辰)UVEXUVEXコーコス信岡
    通常価格2,569円2,889円11,629円6,730円2,750円 -7,005円
    通常出荷日9日目9日目4日目19日目4日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました