17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 立体カットブルゾン 1ネイビー LL AS-1930-1-LL

コーコス 立体カットブルゾン 1ネイビー LL

通常単価(税別)
7,742
税込単価
8,516
通常出荷日:7日目

【特長】・徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に「腕の上下左右の動き」「脚の屈伸運動」時に衣服が動きを妨...

詳細を確認

    型番:

    AS-1930-1-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AS-1930-1-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS-1930-1-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,742
    ( 8,516 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に「腕の上下左右の動き」「脚の屈伸運動」時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発しました
    ・体感できる動きやすさを実現しました
    【商品仕様】
    ・工事現場や運搬時など作業時に
    ・立体カットブルゾン
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:LL
    ・胸囲(cm):124
    ・着丈(cm):68
    ・材質:ハイストレッチツイル 混率:ポリエステル65%、綿35%
    ・JANコード:4536527829795
    ・トラスココード:136-3786
    ・質量:660g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーコス 立体カットブルゾン 1ネイビー LLの型番AS-1930-1-LLのページです。 型番AS-1930-1-LLに関する仕様情報を記載しております。
    コーコス 立体カットブルゾン 1ネイビー LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス 立体カットブルゾン 1ネイビー LL
    コーコス 立体カットブルゾン 6ブルー L
    コーコス ブルゾンH-1190 1 ネイビー LL
    コーコス ブルゾンA-4460 1 ネイビー M
    コーコス ブルゾンH-1191 1 ネイビー M
    コーコス ブルゾンA-4460 1 ネイビー EL
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格7,7427,7425,8734,6615,8734,661
    通常出荷日7日目7日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました