ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミドリ安全 ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694【100個入り】 |
【特長】
・着用者の股下に合わせて裾上げができる4段階の調節ホックの付いたアジャスト機能付です(意匠登録済)
・女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です(特許取得)
・従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します
・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です(特許取得)
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・色:カーキ
・サイズ:L
・ウエスト(cm):80-85
・股下(cm):82
・材質:ポリエステル80%、綿20%
・ストレッチツイル
・JANコード:4548890147932
・トラスココード:794-9715
・質量:550g

ミドリ安全
混紡ペア長袖ワークシャツ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
ラグランツータックラットズボン 7533
0通常価格(税別):4,169円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円