17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ グランプレステージジャンプ137BFMW

通常単価(税別)
81,731
税込単価
89,904
通常出荷日:11日目

【特長】・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が...

詳細を確認

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    型番:

    GP-137BFMW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GP-137BFMWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GP-137BFMW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,731
    ( 89,904 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです
    ・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました
    ・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました
    ・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました
    ・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます
    【商品仕様】
    ・屋外収納用収納庫
    ・ブロック別売
    ・色:MW(ムーンホワイト)
    ・間口(mm):1304
    ・奥行(mm):750
    ・高さ(mm):1600
    ・上部外寸(mm)間口×奥行:1332×835
    ・背面高さ(mm):1584
    ・床面積(㎡):0.98
    ・ブロック数(個):4
    ・棚板(枚):2
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1249X640X1470
    ・タイプ:全面棚タイプ
    ・耐荷重(kg):392
    ・材質:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
    ・トラスココード:112-0539
    ・質量:72.4kg

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タクボ グランプレステージジャンプ137BFMWの型番GP-137BFMWのページです。 型番GP-137BFMWに関する仕様情報を記載しております。
    タクボ グランプレステージジャンプ137BFMWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タクボ グランプレステージジャンプ137BFMW
    タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB
    グランプレステージジャンプ175AF
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
    メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
    通常価格81,73161,12999,784287,783256,976256,976
    通常出荷日11日目11日目5日目〜11日目5日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト