17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋【3個入り】

通常単価(税別)
1,742
税込単価
1,916
通常出荷日:7日目

【特長】・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋・原手部分に竹由来のレーヨン糸と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • 材質
    手袋部:レーヨン、ナイロン・すべり止め部:天然ゴム
  • オレンジ+ブラック
  • 中指長さ(cm)
    1
  • 質量(g)
    70
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

備考

最小発注数量
L
116-7637
8.2
20.4
リストカラー:24、ゲージ数:あり
5パック

3個入り

S
116-7482
7.4
17
リストカラー:22、ゲージ数:あり
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742
( 1,916 )
7日目
1,742
( 1,916 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋
・原手部分に竹由来のレーヨン糸とナイロンの混紡糸を使用し、ソフト感と吸水性と優しい肌触りを実現しました
・手のズレや滑りを減少し作業性をアップします
【用途】
・運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋
ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組
ミエローブ(R)マッスル 手袋
グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) ブルー
グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) ブラック
グリップ手袋 ノンスリップライナー(R) イエロー
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業アズワンアズワンアズワン
通常価格1,742481489 -1,452 -1,9681,452 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めポリウレタンポリウレタンポリウレタン
仕様背抜き背抜き背抜きゴム張りゴム張りゴム張り
材質手袋部:レーヨン、ナイロン・すべり止め部:天然ゴム手袋部:レーヨン、ナイロン・すべり止め部:天然ゴム手袋部:綿、ポリエステル混紡・すべり止め部:天然ゴム---
オレンジ+ブラックオレンジ+ブラックブラック---
中指長さ(cm)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト