17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ マッスル3双組 LL NO.610-3-LL

ミエローブ マッスル3双組 LL【3個入り】

通常単価(税別)
1,742
税込単価
1,916
通常出荷日:7日目

【特長】・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋・天然ゴムに特殊スベリ止め加工を...

詳細を確認

    型番:

    NO.610-3-LL
    解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    製品特長・仕様

    ミエローブ マッスル3双組 LL 製品特長・仕様

    NO.610-3-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.610-3-LL
    最小発注数量
    5パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,742
    ( 1,916 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋
    ・天然ゴムに特殊スベリ止め加工を施し、糸は綿糸とポリエステル混紡糸を使用することで快適でさわやかな履き心地です
    ・肌触りの良さをお試し下さい
    【商品仕様】
    ・運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
    ・色:ブラック
    ・サイズ:LL
    ・リストカラー:25
    ・全長(cm):22.8
    ・手のひら周り(cm):8.7
    ・中指長さ(cm):1
    ・ゲージ数:あり
    ・材質:手袋部:綿、ポリエステル混紡
    ・すべり止め部:天然ゴム
    ・トラスココード:116-7481
    ・質量:90g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミエローブ マッスル3双組 LLの型番NO.610-3-LLのページです。 型番NO.610-3-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ マッスル3双組 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ マッスル3双組 LL
    ミエローブ マッスル3双組 M
    ミエローブ(R)マッスル 手袋
    ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組
    ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋
    ピタハンドブルー(3双組)
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業おたふく手袋
    通常価格1,7421,742489 -4811,742554 -
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました