ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.400-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.400-Lの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.400-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・また魚油にも強く水産関係にも適応します
【商品仕様】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):28
・手のひら周り(cm):23
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):1
・すべり止め:あり
・裏布:あり
・材質:表;ポリ塩化ビニール(PVC)
・裏;綿
・トラスココード:116-7665
・質量:160g

商品担当おすすめ

  • テムレス No.281 画像

    ショーワグローブ

    テムレス No.281

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ ニュー耐油アップ Lの型番NO.400-Lのページです。 型番NO.400-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミエローブ ニュー耐油アップ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ ニュー耐油アップ L
ミエローブ(R) 耐油ニトリル
ミエローブ NO・300 L
ミエローブ(R) 耐油ミトン
ミエローブ NO.200茶 L
ミエローブ NO.200グレー L
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
通常価格945円1,001円986円972円803円871円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました