17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ(R) とくとくパック耐油シームレス

ミエローブ(R) とくとくパック耐油シームレス【3個入り】

通常単価(税別)
1,785
税込単価
1,964
通常出荷日:7日目

【特長】・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 材質
    裏:綿
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    140
  • すべり止め
    あり
  • 備考
    裏布:あり
  • 内容量
    3双組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ミエローブ(R) とくとくパック耐油シームレス 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

内容量

最小発注数量
L
116-7441
23
3双組
5パック

3個入り

LL
116-7632
24.5
3双組
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,785
( 1,964 )
7日目
1,785
( 1,964 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・また魚油にも強く水産関係にも適応します
【用途】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミエローブ(R) とくとくパック耐油シームレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ(R) とくとくパック耐油シームレス
ミエローブ(R) 耐油ニトリル
ミエローブ(R) 耐油ミトン
ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋
ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ
ミエローブ(R)No.210-K 手袋
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
通常価格1,785673759588 -624550
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ塩化ビニールニトリルゴム塩化ビニール塩化ビニールすべり止め塩化ビニール
材質裏:綿裏:綿裏:綿表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿裏:綿
ブルーブルーブルーブルー/ブラックブルーオレンジ
厚さ(mm)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト