17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.203-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.203-Lの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.203-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949円
( 1,044円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・また魚油にも強く水産関係にも適応します
【商品仕様】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc
・色:ブラウン
・サイズ:L
・全長(cm):25
・手のひら周り(cm):24
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):1
・すべり止め:あり
・裏布:あり
・材質:表;ポリ塩化ビニール(PVC)
・裏;綿
・トラスココード:116-7430
・質量:160g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ NO・230-E Lの型番NO.203-Lのページです。 型番NO.203-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミエローブ NO・230-E Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ NO・230-E L
ミエローブ NO.200E LL
ミエローブ NO・300 L
ミエローブ NO.200グレー L
ミエローブ NO.200茶 L
ミエローブ ニュー耐油アップ L
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
通常価格949円803円986円871円803円945円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました