17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック 3L VEC19-UE-3L

ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック 3L

通常単価(税別)
5,625
税込単価
6,188
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼...

詳細を確認

    型番:

    VEC19-UE-3L
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VEC19-UE-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VEC19-UE-3L
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,625
    ( 6,188 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです
    ・Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します
    ・別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します
    ・熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました
    ・首まわりは肌にやさしいプリント仕様です
    【商品仕様】
    ・暑い作業現場等
    ・両脇メッシュ仕様
    ・肩幅(cm):45
    ・袖丈(cm):24.5
    ・色:ブラック
    ・サイズ:3L
    ・着丈(cm):78
    ・胸囲(cm):112
    ・材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット
    ・JANコード:4548890287171
    ・トラスココード:120-6752
    ・質量:180g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック 3Lの型番VEC19-UE-3Lのページです。 型番VEC19-UE-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック 3L
    清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L
    アームカバー ブラック S~L
    半袖エアーフィット ブラック
    持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー
    メーカーミドリ安全TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールLIBERTA CO.,LTDバートルPERVORMANCE
    通常価格5,6254,548 -21,4013,8002,771 -40,624
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト