ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 グレー

通常単価(税別)
5,714円
税込単価
6,285円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core[[R上]]を採用し、快適な着心地、清...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 色
    グレー
  • 質量(g)
    180
  • 材質
    ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット
  • 仕様
    両脇メッシュ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

胸囲

(cm)

肩幅

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
72
100
42
4548890287102
114-2121
1個
LL
75
106
43.5
4548890287119
114-2122
1個
M
69
94
40.5
4548890287096
114-2120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714円
( 6,285円 )
1日目
5,714円
( 6,285円 )
4日目
5,714円
( 6,285円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core[[R上]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです
・Cool Core[[R上]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材のため、水分がある限り冷却効果が持続します
・別売のクールファンなどの電動ファン付きユニフォームと一緒に着用することで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します
・熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました
・首まわりは肌にやさしいプリント仕様です
【用途】
・暑い作業現場等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 グレー
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー
持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
メーカーミドリ安全アイトスアイトスジーベックPERVORMANCEアイリスオーヤマ
通常価格5,714円5,844円 -6,740円 -5,377円41,110円13,361円
通常出荷日1日目〜5日目〜5日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
色グレー-----
質量(g)180-----
材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット-----
仕様両脇メッシュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト