17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CG126-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CG126-Mの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CG126-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,113円
( 2,324円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入を防ぐ袖口ゴムタック式です
・甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています
・柔軟性に富み、丈夫でしなやか、使い込むほど手によく馴染みます
【商品仕様】
・サイズ:M
・全長(cm):23.5
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.3
・厚さ(mm):0.8
・袖口:ゴムタック式
・材質:手のひら部:牛本革(国産革)
・手甲部:メリヤス生地
・JANコード:4957520522139
・トラスココード:368-0169
・質量:60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 Mの型番CG126-Mのページです。 型番CG126-Mに関する仕様情報を記載しております。
シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M
シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L
シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126
袖口ゴムタック式手袋
メーカーシモンシモンシモンシモンシモントラスコ中山
通常価格2,113円2,113円2,113円1,607円1,007円 -734円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目2日目

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました