17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

通常単価(税別)
1,872
税込単価
2,059
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】 ・異物混入を防ぐ袖口ゴムタック式です ・甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています ・...

詳細を確認

    型番:

    CG126-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CG126-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CG126-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,872
    ( 2,059 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異物混入を防ぐ袖口ゴムタック式です
    ・甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています
    ・柔軟性に富み、丈夫でしなやか、使い込むほど手によく馴染みます
    【商品仕様】
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):24.0
    ・手のひら周り(cm):22.0
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):0.8
    ・袖口:ゴムタック式
    ・材質:手のひら部:牛本革(国産革)
    ・手甲部:メリヤス生地
    ・JANコード:4957520522122
    ・トラスココード:699-5021
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 Lの型番CG126-Lのページです。 型番CG126-Lに関する仕様情報を記載しております。
    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L
    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M
    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL
    牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
    牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126
    袖口ゴムタック式手袋
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモントラスコ中山
    通常価格1,8721,8721,8721,953939 -734
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト