ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

107AAA-KGA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107AAA-KGAの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
107AAA-KGA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188円
( 1,307円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします
・親指付根は黒銀革当付です
【商品仕様】
・建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業
・背縫い
・親指付根:黒銀革当付
・サイズ:フリー
・色:グレー
・全長(cm):23.5
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):1.5
・材質:牛床革
・JANコード:4957520514301
・トラスココード:403-9785
・質量:200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当の型番107AAA-KGAのページです。 型番107AAA-KGAに関する仕様情報を記載しております。
シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当
シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)
牛床革背縫い手袋 107AAA
牛床革手袋 No.6 黒当
牛本革 背縫い 黒当付
革手工房 牛床革 黒当付マジック
メーカーシモンシモンシモン富士グローブユニワールドユニワールド
通常価格1,188円940円1,003円1,172円824円860円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました