17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL NO002-VLL

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL

通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】・洗濯、掃除、園芸など家庭用途を中心に幅広く使える裏毛付です・防カビ衛生加工です【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    NO002-VLL
    解除
    • この商品は120個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL 製品特長・仕様

    NO002-VLLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO002-VLL
    最小発注数量
    120個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    671円
    ( 738円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗濯、掃除、園芸など家庭用途を中心に幅広く使える裏毛付です
    ・防カビ衛生加工です
    【商品仕様】
    ・農水産加工用・一般軽作業用に
    ・ビニール厚手ペアタイプ
    ・色:バイオレット
    ・サイズ:LL
    ・手のひら周り(cm):33.5
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):0.55
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4970520411579
    ・トラスココード:117-0918
    ・質量:136g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LLの型番NO002-VLLのページです。 型番NO002-VLLに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット M
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 ピンク M
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト M
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格671円592円592円592円592円453円
    通常出荷日4日目2日目7日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました