17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り) GT1582SS

オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り)【100個入り】

通常単価(税別)
3,719
税込単価
4,091
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊加工によるパウダーフリー手袋です・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップです【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    GT1582SS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り) 製品特長・仕様

    GT1582SSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GT1582SS
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,719
    ( 4,091 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊加工によるパウダーフリー手袋です
    ・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップです
    【商品仕様】
    ・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
    ・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ
    ・超純水洗浄のクリーンパック包装
    ・サイズ:SS
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):29.0
    ・手のひら周り(cm):15
    ・厚さ(mm):0.15
    ・ISOClass:5(Fed/STDクラス100)相当
    ・材質:ニトリルブタジエンラバー(NBR)
    ・JANコード:4547691686190
    ・トラスココード:117-0908
    ・質量:700g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り)の型番GT1582SSのページです。 型番GT1582SSに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ニトリルディスポグリップロング SSサイズ(100枚入り)
    ADCLEAN ニトリルパウダーフリー手袋 SS (1000枚入)
    ADCLEAN ペパラブ手袋 100枚入り
    ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)
    クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックL
    メーカーオカモトガードナーガードナーショーワグローブアズワンオカモト
    通常価格3,71947,6941,3003,3156,7903,331
    通常出荷日7日目15日目5日目1日目〜1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト