17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521M GT1521M

オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521M【100個入り】

通常単価(税別)
4,014円
税込単価
4,415円
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊加工によるスムースタイプの手袋です・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    GT1521M
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521M 製品特長・仕様

    GT1521Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GT1521M
    最小発注数量
    10パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,014円
    ( 4,415円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊加工によるスムースタイプの手袋です
    ・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです
    【商品仕様】
    ・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
    ・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ
    ・超純水洗浄のクリーンパック包装
    ・サイズ:M
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):29.0
    ・手のひら周り(cm):19.0
    ・厚さ(mm):0.15
    ・ISOClass:5(Fed/STDクラス100)相当
    ・長さ(cm):29.0
    ・材質:ニトリルブタジエンラバー(NBR)
    ・JANコード:4547691688569
    ・トラスココード:119-5959
    ・質量:800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521Mの型番GT1521Mのページです。 型番GT1521Mに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521M
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング
    使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)
    使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット (100枚入)
    使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
    ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し M (12双入)
    メーカーオカモトアズワンオカモトオカモトオカモトガードナー
    通常価格4,014円3,831円3,828円3,772円3,599円2,522円
    通常出荷日1日目10日目1日目〜4日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました