17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521L GT1521L

オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521L【100個入り】

通常単価(税別)
3,426
税込単価
3,769
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊加工によるスムースタイプの手袋です・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    GT1521L
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521L 製品特長・仕様

    GT1521Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GT1521L
    最小発注数量
    10パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,426
    ( 3,769 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊加工によるスムースタイプの手袋です
    ・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです
    【商品仕様】
    ・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
    ・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ
    ・超純水洗浄のクリーンパック包装
    ・サイズ:L
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):29.0
    ・手のひら周り(cm):21.2
    ・厚さ(mm):0.15
    ・ISOClass:5(Fed/STDクラス100)相当
    ・長さ(cm):29.0
    ・材質:ニトリルブタジエンラバー(NBR)
    ・JANコード:4547691688576
    ・トラスココード:117-0914
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521Lの型番GT1521Lのページです。 型番GT1521Lに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521L
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521M
    オカモト ニトリルディスポPFロング GT1521S
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックL
    オカモト ラテックスディスポグリップロング L
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックS
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格3,4263,4263,4263,3313,1293,331
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト