17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F14

通常単価(税別)
42,104円
税込単価
46,314円
通常出荷日:2日目

【特長】・独自の4層構造により保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです・不織ポリエステル断...

詳細を確認

    型番:

    9F14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    9F14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9F14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,104円
    ( 46,314円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自の4層構造により保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです
    ・不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました
    ・扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です
    【商品仕様】
    ・保温コンテナ
    ・保冷コンテナ
    ・食材搬送
    ・カラー:グレイ
    ・色:グレー
    ・奥行(mm):546
    ・高さ(mm):737
    ・間口(mm):686
    ・収納可能容器:ガストロノームパン1/165mm7個または100mm4個
    ・材質:ナイロン
    ・アルミニウム
    ・発泡ポリプロピレン
    ・JANコード:0086876166774
    ・トラスココード:836-2591
    ・質量:10.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F14の型番9F14のページです。 型番9F14に関する仕様情報を記載しております。
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F14
    エレクター プロサーブキャリアー グレイ 9F12
    蝶プラ スクエアーM9
    蝶プラ デスコBI 9
    18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 14L
    電動 ウロコ取り機 F-SR
    メーカーラバーメイドラバーメイド蝶プラ工業蝶プラ工業SUGICOアズワン
    通常価格42,104円39,646円4,276円3,627円19,239円142,025円
    通常出荷日2日目1日目9日目1日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました