17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 角ビン2L 11818

KOWA 角ビン2L

通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:5日目

【特長】・ノズル(別売り)が取り付けられます【商品仕様】・溶剤などの一時保存に・中栓・目盛付き・取手付...

詳細を確認

    型番:

    11818
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    11818の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11818
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    874円
    ( 961円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノズル(別売り)が取り付けられます
    【商品仕様】
    ・溶剤などの一時保存に
    ・中栓・目盛付き
    ・取手付き
    ・色:白
    ・容量(L):2
    ・目盛間隔(ml):200
    ・幅(mm):140
    ・奥行(mm):90
    ・高さ(mm):215
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・JANコード:4532036110201
    ・トラスココード:118-0340
    ・質量:120g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 角ビン2Lの型番11818のページです。 型番11818に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 角ビン2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 角ビン2L
    KOWA 角ビン1L
    角ビン
    KOWA 角ビン用ノズル
    ポリビン
    KOWA 下げ缶用内容器2型
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格874円933円1,072円495円501円 -567円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました