ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【特長】
・タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます
・ウェットシート収納、取出用ペールに


DICプラスチック
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ

DICプラスチック
ダイテナー12LS本体
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャパンペール
JP コック付きブレーキオイル缶
5通常価格(税別):6,930円

三甲
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
5通常価格(税別):2,989円~

トラスコ中山
角型パンチングBOX
0通常価格(税別):3,534円~

トラスコ中山
丸缶・丸缶用フタ
0通常価格(税別):174円~

アサヒペン
アサヒペン 油性用角缶1L
5通常価格(税別):419円

アサヒペン
アサヒペン 油性用角缶4L
4.7通常価格(税別):778円

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,966円~

トラスコ中山
取手付パンチングBOX
0通常価格(税別):7,512円~

旭金属工業
急速オイルコック
0通常価格(税別):1,438円~