ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ

ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ NR3037-003
通常単価(税別)
18,168
税込単価
19,985
通常出荷日:2日目

ステンレスSUS304全面にPFAコーティングをしていますので酸、アルカリの洗浄に適しています。

型番:

NR3037-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR3037-003の仕様・寸法情報

商品タイプ
浅型バット
材質
ステンレス
JANコード
4589708453531
質量(g)
300
トラスココード
856-9447
表面処理
PFAコーティング
膜厚(μ)
約50
サイズ詳細
18枚取
グレー(コーティング)
ピッチ
2.2Ф×4P

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NR3037-003

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ詳細

最小発注数量
4589708453531
300
856-9447
18枚取
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,168
( 19,985 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレスSUS304全面にPFAコーティングをしていますので酸、アルカリの洗浄に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μの型番NR3037-003のページです。 型番NR3037-003に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ
ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)
ふっ素樹脂コーティングウォーターバス
ステンレス浅型角バット
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
丸型浅バット
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルトラスコ中山SUGICO日本メタルワークス
通常価格18,16835,63125,7281,830 -3,927 -980 -
通常出荷日2日目18日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ浅型バット角バット-浅型バット角バット丸型バット
材質ステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレス
表面処理PFAコーティングPFAコーティング(300μm)----
膜厚(μ)約50約300----
グレー(コーティング)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト