ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)

ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ) NR3302-005
通常単価(税別)
35,631
税込単価
39,194
通常出荷日:18日目

【特長】・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています・膜厚300μタイプは色が異なります

詳細を確認

型番:

NR3302-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR3302-005の仕様・寸法情報

商品タイプ
角バット
材質
ステンレス
JANコード
4589708452732
質量(g)
200
トラスココード
856-9471
表面処理
PFAコーティング(300μm)
膜厚(μ)
約300
サイズ詳細
標準12

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NR3302-005

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ詳細

最小発注数量
4589708452732
200
856-9471
標準12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,631
( 39,194 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています
・膜厚300μタイプは色が異なります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)の型番NR3302-005のページです。 型番NR3302-005に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)
ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ
ふっ素樹脂コーティングウォーターバス
トラスコ中山 アルミ標準バット
SUGICO アルミ標準バット
ステンレス給食バット
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルトラスコ中山SUGICOSUGICO
通常価格35,63118,16825,728507 -523 -16,417 -
通常出荷日18日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ角バット浅型バット-アルミバットアルミバット給食バット
材質ステンレスステンレス-アルミアルミステンレス
表面処理PFAコーティング(300μm)PFAコーティング----
膜厚(μ)約300約50----

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト