17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

通常単価(税別)
591
税込単価
650
通常出荷日:1日目

【特長】・安定感があり、シンプルな容器です・幅広い用途にお使いいただけます【商品仕様】・色:透明・容量...

詳細を確認

    型番:

    2520090001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2520090001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2520090001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    591
    ( 650 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安定感があり、シンプルな容器です
    ・幅広い用途にお使いいただけます
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・容量(ml):745
    ・高さ(mm):164
    ・幅(mm):86
    ・奥行(mm):86
    ・名称:容器
    ・材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)
    ・トラスココード:772-5787
    ・質量:54g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)の型番2520090001のページです。 型番2520090001に関する仕様情報を記載しております。
    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)
    TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)
    TAKEMOTO OTS-250 No.1(N)
    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型
    TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
    TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
    メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
    通常価格591445535562439392
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました