17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型容器用 キャップ パッキン

通常単価(税別)
383円
税込単価
421円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち手のついた大型容器用キャップ<6005010001>・持ち手のついた大型容器用パッキン<...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

6005010001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6005010001の仕様・寸法情報

色
その他
型番
800CAP
トラスココード
772-5990
質量(g)
8
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
42
高さ(mm)
30
色詳細
白
幅(mm)
42
名称
キャップ
適用機種
-
備考
-

絞り込み条件

  • 型番

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 名称

  • 適用機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6005010001

型番

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

名称

適用機種

備考

最小発注数量
800CAP
772-5990
8
ポリプロピレン(PP)
42
30
42
キャップ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383円
( 421円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手のついた大型容器用キャップ<6005010001>
・持ち手のついた大型容器用パッキン<6005030010>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型容器用 キャップ パッキンの型番6005010001のページです。 型番6005010001に関する仕様情報を記載しております。
大型容器用 キャップ パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型容器用 キャップ パッキン
スプレー容器キャップ
スプレー・ポンプ容器 キャップ
目盛付容器 キャップ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ
メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器エスコ竹本容器
通常価格383円512円363円 -440円320円 -365円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色その他---その他-
色詳細白-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました