17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローラスプレー SP-05-B

フローラスプレー

通常単価(税別)
797円
税込単価
877円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッドの先端部分を回して霧状噴射と一直線噴射に切り替えることができ、シーンや用途に合わせて容...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(ヘッド)
  • 材質2
    ポリプロピレン(ボトル)
  • 用途
    清掃用/園芸用/アイロンかけに/髪のお手入れに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。

型番:

SP-05-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SP-05-Bの仕様・寸法情報

容量(ml)
500
色
ブルー
JANコード
4978684002886
質量(g)
82
トラスココード
819-9847
材質1
ポリプロピレン(ヘッド)
材質2
ポリプロピレン(ボトル)
高さ(mm)
210
幅(mm)
120
色詳細
-
容量詳細
-
長さ(mm)
70
用途
清掃用/園芸用/アイロンかけに/髪のお手入れに
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 色詳細

  • 容量詳細

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-05-B

容量

(ml)

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

色詳細

容量詳細

長さ

(mm)

最小発注数量
500
ブルー
4978684002886
82
819-9847
210
120
-
-
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797円
( 877円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの先端部分を回して霧状噴射と一直線噴射に切り替えることができ、シーンや用途に合わせて容量を選ぶことができるトリガースプレーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローラスプレーの型番SP-05-Bのページです。 型番SP-05-Bに関する仕様情報を記載しております。
フローラスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローラスプレー
ファインスプレー
洗浄剤 スプレーボトル
エクセレントロングノズル
コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー
テラモト キャニヨンスプレー 青
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ケルヒャーフルプラ山崎産業テラモト
通常価格797円833円 -10,911円2,349円 -1,615円1,217円
通常出荷日4日目1日目25日目1日目6日目2日目
材質1ポリプロピレン(ヘッド)ヘッド:ポリプロピレン(PP)----
材質2ポリプロピレン(ボトル)ボトル:ペット樹脂----
用途清掃用/園芸用/アイロンかけに/髪のお手入れに-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました