17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4C SFE-4C-245025

IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4C【4個入り】

通常単価(税別)
1,851円
税込単価
2,036円
通常出荷日:1日目

【特長】・スチールフロアケース(SFE-6120・6006・6063・8180・8009・8123)専...

詳細を確認

    型番:

    SFE-4C-245025
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (4個入り)
    -閉じる

    SFE-4C-245025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFE-4C-245025
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,851円
    ( 2,036円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチールフロアケース(SFE-6120・6006・6063・8180・8009・8123)専用のキャスターです専用のスパナが付いているので、簡単に取り付けが可能です
    【商品仕様】
    ・IRISスチールフロアケース用キャスターSFE-4C
    ・JANコード:4905009776528
    ・トラスココード:513-9091
    ・質量:6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4Cの型番SFE-4C-245025のページです。 型番SFE-4C-245025に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4C
    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
    BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ
    フィッツケースFC40用キャスター
    収納キャリィ AH-C1
    ロック付コンテナー用フタ(No.14/20/28-2用)
    メーカーアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ天馬ナイキケニス
    通常価格1,851円1,217円1,211円1,653円93,692円3,454円
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目19日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました