17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PM11-7545-U75

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段

通常単価(税別)
67,804
税込単価
74,584
通常出荷日:14日目

【特長】・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・ご使用状況に応じて棚を追加したり、...

詳細を確認

    型番:

    PM11-7545-U75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PM11-7545-U75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PM11-7545-U75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,804
    ( 74,584 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    ・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
    【商品仕様】
    ・ワゴン2段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):60
    ・間口(mm):750
    ・奥行(mm):450
    ・高さ(mm):800
    ・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
    ・材質:ステンレス(SUS430)
    ・No.4仕上
    ・トラスココード:133-3794
    ・質量:11.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段の型番PM11-7545-U75のページです。 型番PM11-7545-U75に関する仕様情報を記載しております。
    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段
    ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段
    ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段
    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75
    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75
    オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコートラスコ中山
    通常価格67,80442,320 -70,872 -104,69380,610124,628 -
    通常出荷日14日目19日目16日目19日目17日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました