ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
中量作業台KVタイプ(組立式)
サカエ
通常価格(税別):45,386円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15,270円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
VN型コンテナ
トラスコ中山
通常価格(税別):536円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・工場や研究所で使用でき、150~350kgまでの荷重に対応可能な作業台です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,446円 ( 56,591円 ) | 14日目 |
60,422円 ( 66,464円 ) | 14日目 |
60,859円 ( 66,945円 ) | 14日目 |
67,427円 ( 74,170円 ) | 14日目 |
94,129円 ( 103,542円 ) | 14日目 |
28,583円 ( 31,441円 ) | 91日目 |
31,164円 ( 34,280円 ) | 91日目 |
48,243円 ( 53,067円 ) | 14日目 |
50,772円 ( 55,849円 ) | 14日目 |
57,649円 ( 63,414円 ) | 14日目 |
34,939円 ( 38,433円 ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
0通常価格(税別):23,071円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):28,213円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~