17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 プラキャリーラック 金網付L大 183561

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金象 プラキャリーラック 金網付L大

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

183561

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ハンドル固定式
・金網は脱着式
【商品仕様】
・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い
・樹脂製台車
・金網付
・材質:台座:樹脂
・ハンドル:スチール
・JANコード:4960517183565
・トラスココード:124-9607
・質量:25.5kg

ご注意

  • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト