17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 プラキャリーラック 金網付L小 183554

金象 プラキャリーラック 金網付L小

通常単価(税別)
30,188円
税込単価
33,207円
通常出荷日:14日目

【特長】・ハンドル固定式・金網は脱着式【商品仕様】・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    型番:

    183554
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    183554の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    183554
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,188円
    ( 33,207円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル固定式
    ・金網は脱着式
    【商品仕様】
    ・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い
    ・樹脂製台車
    ・金網付
    ・材質:台座:樹脂
    ・ハンドル:スチール
    ・JANコード:4960517183558
    ・トラスココード:124-9581
    ・質量:20kg

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 プラキャリーラック 金網付L小の型番183554のページです。 型番183554に関する仕様情報を記載しております。
    金象 プラキャリーラック 金網付L小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 プラキャリーラック 金網付L小
    金象 プラキャリーラック 金網付L大
    金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付
    金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L
    金象 しずキャリー NP300L金網付
    金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
    通常価格30,188円40,966円43,042円24,601円 -46,023円41,330円 -
    通常出荷日14日目14日目19日目8日目〜14日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました