17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 ジャンボDX フットブレーキ付 183265

金象 ジャンボDX フットブレーキ付

通常単価(税別)
54,380円
税込単価
59,818円
通常出荷日:10日目

【特長】・ハンドル固定式です・フットブレーキ付です・制裁面の裏側に強度、剛性アップの為、1.6mm厚の...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    型番:

    183265
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    183265の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    183265
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,380円
    ( 59,818円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル固定式です
    ・フットブレーキ付です
    ・制裁面の裏側に強度、剛性アップの為、1.6mm厚の補強ビームを4本溶接したハードユースモデルです
    【商品仕様】
    ・より大きな物の運搬に余裕の積載面
    ・積載荷重、600kg
    ・スチール製
    ・フットブレーキ付
    ・材質:台座:スチール
    ・ハンドル:スチール
    ・JANコード:4960517183268
    ・トラスココード:124-9589
    ・質量:49.5kg

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 ジャンボDX フットブレーキ付の型番183265のページです。 型番183265に関する仕様情報を記載しております。
    金象 ジャンボDX フットブレーキ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 ジャンボDX フットブレーキ付
    金象 しずキャリー NS300STL
    金象 キャリーラック 大K L用ハンドルセット
    テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付
    特大型スチール台車 フットブレーキ付
    特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業テックサス(旧本庄厨房機器製作所)金沢車輛サカエ
    通常価格54,380円21,207円9,524円113,429円 -41,211円51,152円 -
    通常出荷日10日目11日目14日目7日目〜4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました