17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定 180406

金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定

通常単価(税別)
4,081円
税込単価
4,489円
通常出荷日:2日目

【特長】・積載荷重300・400kg用取替えウレタンキャスターです【商品仕様】・金象印キャリーラックD...

詳細を確認

    型番:

    180406
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    180406の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    180406
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,081円
    ( 4,489円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積載荷重300・400kg用取替えウレタンキャスターです
    【商品仕様】
    ・金象印キャリーラックDX大・ST大・大K・ロングカー・プラキャリーラック大用替えキャスター
    ・取替用ウレタンキャスター
    ・JANコード:4960517183046
    ・トラスココード:124-9643
    ・質量:1.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定の型番180406のページです。 型番180406に関する仕様情報を記載しております。
    金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定
    金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター自在
    金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在
    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付
    金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付
    金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
    通常価格4,081円4,625円2,212円3,729円2,388円7,084円
    通常出荷日2日目2日目9日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました