17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158) TAMG-125NRB-H158

TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158)

通常単価(税別)
4,010
税込単価
4,411
通常出荷日:19日目

【特長】・軽く動き疲労が軽減できます・自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します・弾性が...

詳細を確認

    ご注意

    • エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

    型番:

    TAMG-125NRB-H158
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    図面

    TAMG-125NRB-H158

    TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158) 図面

    TAMG-125NRB-H158の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAMG-125NRB-H158
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,010
    ( 4,411 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽く動き疲労が軽減できます
    ・自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します
    ・弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します
    ・強いため寿命が長くコストダウンできます
    ・静音で環境にやさしい製品です
    【商品仕様】
    ・許容荷重(kgf):123
    ・車輪径D(mm):125
    ・車輪幅(mm):30
    ・取付ピッチX×Y(mm):75-80×75-80
    ・取付穴径P(mm):11
    ・取付高H(mm):158
    ・取付座A×B(mm):102×102
    ・材質:超特殊強力鋼板
    ・ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
    ・JANコード:4989999840834
    ・トラスココード:408-6678
    ・質量:680g

    ご注意

    • エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158)の型番TAMG-125NRB-H158のページです。 型番TAMG-125NRB-H158に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158)
    TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車(H158)
    MKP樹脂台車用 エアーキャスター 自在/固定 Φ107 ゴム車
    折りたたみイス用台車
    フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
    大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナイキトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4,0103,6952,872 -79,87526,672 -36,021 -
    通常出荷日19日目19日目19日目96日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました