17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MKP樹脂台車用 エアーキャスター 自在/固定 Φ107 ゴム車

MKP樹脂台車用 エアーキャスター 自在/固定 Φ107 ゴム車

通常単価(税別)
2,872円~3,128円
税込単価
3,159円~3,441円
通常出荷日:19日目

【特長】・軽く動き疲労が軽減できます・自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します・弾性が...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 許容荷重(kgf)
    82
  • 車輪径(mm)
    107
  • 車輪幅(mm)
    27
  • 取付高(mm)
    125.5
  • 取付穴径 (mm)
    8.8
  • 寸法 (mm)
    100×58(取付座A×B)
  • 取り付けピッチ
    82×40(X×Y)
  • 材質
    超特殊強力鋼板
  • キャスター材質
    ナイロンホイルゴム(ベアリング入り)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
自在キャスター
480-6841
400
1個
固定キャスター
859-0923
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872円
( 3,159円 )
19日目
3,128円
( 3,441円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く動き疲労が軽減できます
・自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します
・弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します
・強いため寿命が長くコストダウンできます
・静音で環境にやさしい製品です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MKP樹脂台車用 エアーキャスター 自在/固定 Φ107 ゴム車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKP樹脂台車用 エアーキャスター 自在/固定 Φ107 ゴム車
TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車(H158)
TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車(H158)
折りたたみイス用台車
ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナイキカイスイマレントラスコ中山
通常価格2,872円-4,010円3,695円69,009円73,212円 -40,201円
通常出荷日19日目19日目19日目96日目96日目1日目〜
その他オプション-----
許容荷重(kgf)82-----
車輪径(mm)107-----
車輪幅(mm)27-----
取付高(mm)125.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト