17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー 導電ステンレスワゴンMN30ーRE型 MN30-9060-800-RE75_SH MN30-9060-800-RE75-SH

シンコー 導電ステンレスワゴンMN30ーRE型 MN30-9060-800-RE75_SH

通常単価(税別)
111,902円
税込単価
123,092円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチに...

詳細を確認

    型番:

    MN30-9060-800-RE75-SH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MN30-9060-800-RE75-SHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MN30-9060-800-RE75-SH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,902円
    ( 123,092円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐食性に優れたSUS304製です
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    【商品仕様】
    ・ワゴン3段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):80
    ・最大積載量(kg/台):80
    ・均等積載量(kg/段):50
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):600
    ・高さ(mm):800
    ・段数(段):3
    ・支柱径(mm):25
    ・棚板調整ピッチ(mm):25
    ・材質:本体:ステンレス(SUS304)
    ・No.4仕上
    ・トラスココード:130-8520
    ・質量:27.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー 導電ステンレスワゴンMN30ーRE型 MN30-9060-800-RE75_SHの型番MN30-9060-800-RE75-SHのページです。 型番MN30-9060-800-RE75-SHに関する仕様情報を記載しております。
    シンコー 導電ステンレスワゴンMN30ーRE型 MN30-9060-800-RE75_SHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー 導電ステンレスワゴンMN30ーRE型 MN30-9060-800-RE75_SH
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75
    シンコー 導電ステンレスワゴンM20ーRE型 M20-6045-800-RE75_SH
    シンコー 導電ステンレスワゴンM11ーRE型 M11-7545-800-RE75_SH
    シンコー 導電ステンレスワゴンM02ーRE型 M02-7545-800-RE75_SH
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-6045-U75
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
    通常価格111,902円86,758円39,484円49,365円34,251円60,699円
    通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました