ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キャニオン キャニオン ミニワークテーブル |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
サカエ 重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 |

【特長】
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
【商品仕様】
・ワゴン3段仕様
・総耐荷重(kg/台):80
・最大積載量(kg/台):80
・均等積載量(kg/段):50
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・支柱径(mm):25
・棚板調整ピッチ(mm):25
・材質:本体:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
・トラスココード:130-8485
・質量:23kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンコー
ステンレスワゴンM02型
0通常価格(税別):28,337円~

サカエ
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様
0通常価格(税別):39,660円~

シンコー
ステンレスワゴンMN02型
0通常価格(税別):36,939円~

サカエ
ステンレススペシャルワゴン(移動式) SUS304
0通常価格(税別):31,201円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ)
0通常価格(税別):21,014円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
ファルコンワゴン
0通常価格(税別):24,393円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

トラスコ中山
バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
0通常価格(税別):48,637円~