ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

【特長】
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
【商品仕様】
・ワゴン2段仕様
・総耐荷重(kg/台):80
・ガード高さ:35mm
・棚板:ガード付棚板(1枚)平棚板(1枚)
・総耐荷重(kg/台):80
・最大積載量(kg/台):80
・均等積載量(kg/段):50
・間口(mm):750
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・段数(段):2
・支柱径(mm):25
・棚板調整ピッチ(mm):25
・材質:本体:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:128-5750
・質量:14.6kg

シンコー
ステンレスワゴンM11型


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

山金工業
ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
0通常価格(税別):6,788円

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~