ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

【特長】
・ダイヤル錠とシリンダー錠の安全性の高い二重ロック構造です
・貴重な薬品、劇薬、麻薬等の保管に最適です
・ダイヤル錠とシリンダー錠の安全性の高い二重ロック構造です
【商品仕様】
・ダイヤル錠・シリンダー錠付
・棚板1枚付
・間口(mm):350
・色:ホワイト
・奥行(mm):350
・高さ(mm):400
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9894
・質量:8.1kg


米澤器械工業
麻薬金庫

東京硝子器械
Fine 薬品庫 EY-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~