ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
85,882円 ( 94,470円 ) | 3日目 |
100,526円 ( 110,579円 ) | 3日目 |
91,548円 ( 100,703円 ) | 3日目 |
97,288円 ( 107,017円 ) | 3日目 |
【特長】
・シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです
・確かな堅牢性、高い衛生度の"さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム"です
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所
・薬品工場や研究室に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
5通常価格(税別):1,406円~