17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトー チャクダツフッククミタテ E1ADX20-10022

キトー チャクダツフッククミタテ

通常単価(税別)
13,373円
税込単価
14,710円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ED用チャクダツフック・トラスココード:121-1551・質量:0.8kg

    型番:

    E1ADX20-10022
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    E1ADX20-10022の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E1ADX20-10022
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,373円
    ( 14,710円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ED用チャクダツフック
    ・トラスココード:121-1551
    ・質量:0.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キトー チャクダツフッククミタテの型番E1ADX20-10022のページです。 型番E1ADX20-10022に関する仕様情報を記載しております。
    キトー チャクダツフッククミタテのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キトー チャクダツフッククミタテ
    電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用パーツ
    電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式
    αHMTSB型 電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック
    プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)
    ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)
    メーカーキトーキトーキトー象印象印象印
    通常価格13,373円28円 -57,921円 -304,295円 -183,210円 -191,452円 -
    通常出荷日6日目7日目〜4日目11日目4日目〜4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました