17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

象印 クレビスシャックル 6.4t YR-16

象印 クレビスシャックル 6.4t

通常単価(税別)
19,138円
税込単価
21,052円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・クランプなどを結合して使用する際に・破断荷重(kN):320・材質:スチール・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    YR-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    YR-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YR-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,138円
    ( 21,052円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・クランプなどを結合して使用する際に
    ・破断荷重(kN):320
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510947029
    ・トラスココード:134-9000
    ・質量:2.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    象印 クレビスシャックル 6.4tの型番YR-16のページです。 型番YR-16に関する仕様情報を記載しております。
    象印 クレビスシャックル 6.4tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    象印 クレビスシャックル 6.4t
    象印 グラブフック 4.2t
    象印 ファンドリーフック 10.0t
    象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t
    電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
    電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
    メーカー象印象印象印象印キトーキトー
    通常価格19,138円6,351円29,009円89,281円57,244円49,466円
    通常出荷日9日目7日目9日目8日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました