17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンドリーフック

ファンドリーフック

通常単価(税別)
6,192円~9,532円
税込単価
6,811円~10,485円
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】外れ止め金具が無く口が広いフックです。口が広く開いているので掛けやすい仕様です。【用途】チェー...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    YNX-10【特長】
    ・口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    【商品仕様】
    ・チェーンスリングのフックとして
    ・外れ止め金具が無く口が広いフックです
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510944059
    ・トラスココード:134-7521
    ・質量:1.7kg
    YNX-13【特長】
    ・口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    【商品仕様】
    ・チェーンスリング用フックとして
    ・外れ止め金具が無く口が広いフックです
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510944066
    ・トラスココード:134-9021
    ・質量:2.6kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・口が広く開いているので掛けやすい仕様です・チェーンスリングのフックとして・外れ止め金具が無く口が広いフックです
    ・材質:スチール・JANコード:4937510944059・トラスココード:134-7521・質量:1.7kg・3.2t
    1個
    ・口が広く開いているので掛けやすい仕様です・チェーンスリング用フックとして・外れ止め金具が無く口が広いフックです
    ・材質:スチール・JANコード:4937510944066・トラスココード:134-9021・質量:2.6kg・5.0t
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,192円
    ( 6,811円 )
    2日目
    9,532円
    ( 10,485円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    外れ止め金具が無く口が広いフックです。
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
    【用途】
    チェーンスリングのフックとしてお使いいただけます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ファンドリーフックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファンドリーフック
    象印 ファンドリーフック 10.0t
    パイプトロリー ストッパー付き
    フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
    350kg パイプトロリー
    アルクレーン三脚オプション
    メーカー象印象印スリーエッチスーパーツールエスコ長谷川工業
    通常価格6,192円-29,009円8,636円3,920円20,284円14,076円
    通常出荷日2日目〜9日目7日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト