17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

象印 ファンドリーフック 10.0t YN-20

象印 ファンドリーフック 10.0t

通常単価(税別)
29,009円
税込単価
31,910円
通常出荷日:9日目

【特長】・口が広く開いているので掛けやすい仕様です【商品仕様】・チェーンスリング用フックとして・外れ止...

詳細を確認

    型番:

    YN-20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    YN-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YN-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,009円
    ( 31,910円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    【商品仕様】
    ・チェーンスリング用フックとして
    ・外れ止め金具が無く口が広いフックです
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510944080
    ・トラスココード:134-9052
    ・質量:9.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    象印 ファンドリーフック 10.0tの型番YN-20のページです。 型番YN-20に関する仕様情報を記載しております。
    象印 ファンドリーフック 10.0tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    象印 ファンドリーフック 10.0t
    象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t
    ファンドリーフック
    象印 クレビスシャックル 6.4t
    象印 グラブフック 4.2t
    プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)
    メーカー象印象印象印象印象印エスコ
    通常価格29,009円89,281円6,192円 -19,138円6,351円16,066円 -
    通常出荷日9日目8日目2日目〜9日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました