17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

象印 グラブフック 4.2t YH-13

象印 グラブフック 4.2t

通常単価(税別)
6,351円
税込単価
6,986円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・チェーンの長さ調整に・象印グラブフック4.2t・材質:スチール・JANコード:49375...

詳細を確認

    型番:

    YH-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    YH-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YH-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,351円
    ( 6,986円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・チェーンの長さ調整に
    ・象印グラブフック4.2t
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510932032
    ・トラスココード:134-7523
    ・質量:1.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    象印 グラブフック 4.2tの型番YH-13のページです。 型番YH-13に関する仕様情報を記載しております。
    象印 グラブフック 4.2tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    象印 グラブフック 4.2t
    象印 クレビスシャックル 6.4t
    象印 ファンドリーフック 10.0t
    象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t
    [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック
    三脚ヘッド 使用荷重2t
    メーカー象印象印象印象印エスコエスコ
    通常価格6,351円19,138円29,009円89,281円1,444円23,244円
    通常出荷日7日目9日目9日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました