17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップリング

カップリング

通常単価(税別)
4,128円~10,607円
税込単価
4,541円~11,668円
通常出荷日:4日目~7日目

【用途】マスターリンクとチェーンの結合にお使いいただけます。破断荷重を確認の上ご発注下さい。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    YG-16【商品仕様】
    ・マスターリンクとチェーンの結合に
    ・破断荷重(kN):320
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510942048
    ・トラスココード:134-7518
    ・質量:1.15kg
    YG-13【商品仕様】
    ・マスターリンクとチェーンの結合に
    ・破断荷重(kN):210
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510942024
    ・トラスココード:134-9045
    ・質量:0.7kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・マスターリンクとチェーンの結合に・破断荷重(kN):210・材質:スチール・JANコード:4937510942024・トラスココード:134-9045・質量:0.7kg・4.2t
    1個
    ・マスターリンクとチェーンの結合に・破断荷重(kN):320・材質:スチール・JANコード:4937510942048・トラスココード:134-7518・質量:1.15kg・6.4t
    1個
    ・マスターリンクとチェーンの結合に・破断荷重(kN):500・材質:スチール・JANコード:4937510942055・トラスココード:134-9042・質量:1.9kg・10.0t
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,128円
    ( 4,541円 )
    4日目
    4,772円
    ( 5,249円 )
    7日目
    10,607円
    ( 11,668円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    マスターリンクとチェーンの結合にお使いいただけます。
    破断荷重を確認の上ご発注下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カップリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カップリング
    パイプトロリー ストッパー付き
    フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
    350kg パイプトロリー
    アルクレーン三脚オプション
    オーバーヘッド形電動式サドル 低速
    メーカー象印スリーエッチスーパーツールエスコ長谷川工業キトー
    通常価格4,128円-8,636円3,920円20,284円14,076円307,378円 -
    通常出荷日4日目〜7日目1日目1日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト